Danfoss logo
DanfossReflect - 088L0097

Reflect insulation plates 100 plates 50m²

088L0097

Application: Floor heating
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: ECcell

Thay thế được khuyến nghị: 140F1132

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationFloor heating
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionReflect insulation plates 100 plates 50m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Length [m]1.00 m
Material DescriptionDanfoss Reflect 50m² 100 plates
Operating temperature [°C] [max]80 °C
Package depth [mm]1200 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Package height [mm]1300 mm
Package width [mm]800 mm
Product groupOther Heating Products
Product lineElectric Heating
Product TypeECcell
Thickness [mm]13.00 mm
UL markNo
UNSPSC CODE30141500
Warranty type10-year product warranty
Width [mm]50.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight174.4 Kilogram
Net weight135 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume1440 Liter
EAN/UPC5703466173589