Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 R

Reflect insulation plates 4 plates 2m²

088L0077

Application: Floor heating

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationFloor heating
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionReflect insulation plates 4 plates 2m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Length [m]1.00 m
Material DescriptionReflect insulation plates 4 plates 2m²
Operating temperature [°C] [max]80 °C
Package depth [mm]1175 mm
Package height [mm]50 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Package width [mm]520 mm
Product descriptionReflect insulation plates 4
Product groupOther Heating Products
Product lineElectric Heating
Product TypeECcell
Thickness [mm]13.0 mm
UL markNo
UNSPSC CODE30141500
Warranty type10-year product warranty
Width [mm]50.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight7.2 Kilogram
Net weight7 Kilogram
Volume30.55 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5703466228111
Proposition 65Cancer