Reflect insulation plates 10 plates 5m²
088L0076
Application: Floor heating
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: ECcell
Thay thế được khuyến nghị: 140F1130
088L0076
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Floor heating |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | Reflect insulation plates 10 plates 5m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Length [m] | 1.00 m |
| Material Description | Reflect insulation plates 10 plts 5m² |
| Operating temperature [°C] [max] | 80 °C |
| Package depth [mm] | 1200 mm |
| Package height [mm] | 1300 mm |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Package width [mm] | 800 mm |
| Product description | Reflect insulation plates 10 |
| Product group | Other Heating Products |
| Product line | Electric Heating |
| Product Type | ECcell |
| Thickness [mm] | 13.00 mm |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 30141500 |
| Warranty type | 10-year product warranty |
| Width [mm] | 50.00 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 11.8 Kilogram |
| Net weight | 11.7 Kilogram |
| Volume | 85.54 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466228104 |
| Proposition 65 | Cancer |