Heating Mats, ECdry, 100 W/m², 2.00 m², Supply voltage [V] AC: 230
088L0146
Cable type: Single conductor, Set accessories: No, Mat width [m]: 1, Mat length [m]: 2, Application: Floor heating
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Heating mats
088L0146
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Floor heating |
| Approval | CE |
| Cable resistance [Ohm] | 378.0000 Ohm |
| Cable type | Single conductor |
| CE mark | Yes |
| Certification company | Intertek Semko |
| China RoHS compliance | Yes |
| Cold lead | No |
| Contains batteries | No |
| Coverage area [m²] | 2.00 m² |
| Current [A] [Max] | 10.0 A |
| Cut to length | No |
| Description | ECdry 100 140W 230V 2m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Element IP Class | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating output [W] | 140 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| In scope of WEEE | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Installation height [mm] [Min] | 8 mm |
| Insulation material | PP-Foam |
| Mat length [m] | 2.00 m |
| Mat output [W/m²] | 100 W/m² |
| Mat width [m] | 1.0 m |
| Material Description | Danfoss ECdry 100 140W 230V 2m² |
| Product description | ECdry 100 |
| Product group | Heating Mats |
| Product line | Electric Heating |
| Product Type | ECdry |
| Set accessories | No |
| Sound reduction [dB] | 17 dB |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| Thermal resistance [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Thickness [mm] | 8.00 mm |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Warranty [Year] | 5 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Width [mm] | 100.00 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 3.353 Kilogram |
| Net weight | 3.32 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 65.625 Liter |
| EAN/UPC | 5703466240441 |