Danfoss logo
DEVIdry 100 89300028

Heating Mats, ECdry, 55 W/m², 5.00 m², Supply voltage [V] AC: 230

088L0143

Cable type: Single conductor, Set accessories: No, Mat width [m]: 1, Mat length [m]: 5, Application: Floor heating
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Heating mats

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationFloor heating
ApprovalCE
Cable resistance [Ohm]219.0000 Ohm
Cable typeSingle conductor
CE markYes
Certification companyIntertek Semko
China RoHS complianceYes
Cold leadNo
Contains batteriesNo
Coverage area [m²]5.00 m²
Current [A] [Max]10.0 A
Cut to lengthNo
DescriptionECdry 55 242W 230V 5m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Element IP ClassIPX7
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating output [W]242 W
Heating principleSerial resistive
In scope of WEEEYes
Installation height [mm] [Min]8 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Insulation materialPP-Foam
Mat length [m]5.00 m
Mat output [W/m²]55 W/m²
Mat width [m]1.0 m
Material DescriptionDanfoss ECdry 55 242W 230V 5m²
Package depth [mm]1050 mm
Package width [mm]250 mm
Product descriptionECdry 55
Product groupHeating Mats
Product lineElectric Heating
Product TypeECdry
Set accessoriesNo
Sound reduction [dB]17 dB
Supply voltage [V] AC230 V
Thermal resistance [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Thickness [mm]8.00 mm
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty [Year]5
Warranty type5-year product warranty
Width [mm]100.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight7.05 Kilogram
Net weight6.98 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume65.625 Liter
EAN/UPC5703466238226