Heating Mats, ECsnow 250T, 250 W/m², 15.00 m², Supply voltage [V] AC: 400
088L6487
Cable type: Twin conductor, Set accessories: No, Mat width [m]: 0.8, Mat length [m]: 20, Application: Roof frost protection; Ground ice and snow melting
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: ECsnow
Thay thế được khuyến nghị: 83902068
088L6487
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Ground ice and snow meltingRoof frost protection |
| Approval | CE |
| Cable diameter [mm] | 7.0 mm |
| Cable resistance [Ohm] | 43.6000 Ohm |
| Cable screen | Copper braid |
| Cable type | Twin conductor |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cold lead | No |
| Cold lead conductor quantity | 3 |
| Cold lead length [m] | 10.0 m |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 1.5 mm² |
| Cold lead type | DTCL |
| Conductor insulation | FEP |
| Contains batteries | No |
| Coverage area [m²] | 15.00 m² |
| Deformation strength [N] | >1500 N |
| Description | ECsnow 250T 15m² 400V 3670W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element IP Class | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Flame retardant | Yes |
| Heating output [W] | 3670 W |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Heating principle | Serial resistive |
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Lead free | Yes |
| Mat length [m] | 20.00 m |
| Mat output [W/m²] | 250 W/m² |
| Mat width [m] | 0.8 m |
| Material Description | ECsnow 250T 15m² 400V 3670W |
| Non operating temperature [°C] [Max] | 90 °C |
| Operating temperature [°C] [max] | 60 °C |
| Outer sheath | PVC |
| Outer sheath colour | Black |
| Package depth [mm] | 180 mm |
| Package height [mm] | 680 mm |
| Package width [mm] | 180 mm |
| Product group | Heating Mats |
| Product line | Electric Heating |
| Product Type | ECsnow 250T |
| Pulling strength [N] | >300 N |
| Set accessories | No |
| Supply voltage [V] AC | 400 V |
| Thickness [mm] | 7.00 mm |
| UL mark | No |
| UV Protected | Yes |
| Warranty [Year] | 20 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 11.53 Kilogram |
| Net weight | 11.415 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 22.68 Liter |
| EAN/UPC | 5703466247402 |