Danfoss logo
ECsnow 250T

Heating Mats, ECsnow 250T, 250 W/m², 2.00 m², Supply voltage [V] AC: 400

088L6483

Cable type: Twin conductor, Set accessories: No, Mat width [m]: 0.8, Mat length [m]: 2.6, Application: Roof frost protection; Ground ice and snow melting
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: ECsnow

Thay thế được khuyến nghị: 83902050

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationGround ice and snow meltingRoof frost protection
ApprovalCE
Cable diameter [mm]7.0 mm
Cable resistance [Ohm]347.8000 Ohm
Cable screenCopper braid
Cable typeTwin conductor
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cold leadNo
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]10.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationFEP
Contains batteriesNo
Coverage area [m²]2.00 m²
Deformation strength [N]>1500 N
DescriptionECsnow 250T 2m² 400V 460W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP ClassIPX7
EU RoHS complianceYes
Flame retardantYes
Heating output [W]460 W
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Heating principleSerial resistive
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Lead freeYes
Mat length [m]2.60 m
Mat output [W/m²]250 W/m²
Mat width [m]0.8 m
Material DescriptionECsnow 250T 2m² 400V 460W
Non operating temperature [°C] [Max]90 °C
Operating temperature [°C] [max]60 °C
Outer sheathPVC
Outer sheath colourBlack
Package depth [mm]180 mm
Package height [mm]680 mm
Package width [mm]180 mm
Product groupHeating Mats
Product lineElectric Heating
Product TypeECsnow 250T
Pulling strength [N]>300 N
Set accessoriesNo
Supply voltage [V] AC400 V
Thickness [mm]7.00 mm
UL markNo
UV ProtectedYes
Warranty [Year]20

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.83 Kilogram
Net weight2.802 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume22.68 Liter
EAN/UPC5703466247990