Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Heating Mats, ECflex 75T, 75 W/m², 20.90 m², Supply voltage [V] AC: 230

088L6381

Cable type: Twin conductor, Set accessories: No, Mat width [m]: 0.8, Mat length [m]: 27.9, Application: Floor heating
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: ECflex

Thay thế được khuyến nghị: 140F1447

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationFloor heating
ApprovalCE
Cable diameter [mm]6.9 mm
Cable resistance [Ohm]33.6000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
Cable typeTwin conductor
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cold leadYes
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]4.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationXLPE
Contains batteriesNo
Coverage area [m²]20.90 m²
Deformation strength [N]>1500 N
DescriptionECflex 75T 20,9m² 230V 1575W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP ClassIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Flame retardantYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Heating output [W]1575 W
Heating principleSerial resistive
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Lead freeYes
Mat length [m]27.90 m
Mat output [W/m²]75 W/m²
Mat width [m]0.8 m
Material DescriptionECflex 75T 20,9m² 230V 1575W
Non operating temperature [°C] [Max]90 °C
Operating temperature [°C] [max]60 °C
Outer sheathPVC
Outer sheath colourRed
Product groupHeating Mats
Product lineElectric Heating
Product TypeECflex 75T
Pulling strength [N]>500 N
REACH Candidate List substancesNo
Set accessoriesNo
Supply voltage [V] AC230 V
Thickness [mm]6.90 mm
UL markNo
UV ProtectedNo
Warranty [Year]20
Warranty type20-year full service warranty

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight10.4 Kilogram
Net weight10.4 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume72.075 Liter
EAN/UPC5703466245408