Heating Mats, ECflex 75T, 75 W/m², 2.00 m², Supply voltage [V] AC: 230
088L6371
Cable type: Twin conductor, Set accessories: No, Mat width [m]: 0.8, Mat length [m]: 2.7, Application: Floor heating
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: ECflex
Thay thế được khuyến nghị: 140F1436
088L6371
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Floor heating |
| Approval | CE |
| Cable diameter [mm] | 6.9 mm |
| Cable resistance [Ohm] | 373.9000 Ohm |
| Cable screen | Alufoil 100% |
| Cable type | Twin conductor |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cold lead | Yes |
| Cold lead conductor quantity | 3 |
| Cold lead length [m] | 4.0 m |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 1.5 mm² |
| Cold lead type | DTCL |
| Conductor insulation | XLPE |
| Contains batteries | No |
| Coverage area [m²] | 2.00 m² |
| Deformation strength [N] | >1500 N |
| Description | ECflex 75T 2,0m² 230V 140W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element IP Class | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Flame retardant | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Heating output [W] | 140 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Lead free | Yes |
| Mat length [m] | 2.70 m |
| Mat output [W/m²] | 75 W/m² |
| Mat width [m] | 0.8 m |
| Material Description | ECflex 75T 2,0m² 230V 140W |
| Non operating temperature [°C] [Max] | 90 °C |
| Operating temperature [°C] [max] | 60 °C |
| Outer sheath | PVC |
| Outer sheath colour | Red |
| Product group | Heating Mats |
| Product line | Electric Heating |
| Product Type | ECflex 75T |
| Pulling strength [N] | >500 N |
| REACH Candidate List substances | No |
| Set accessories | No |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| Thickness [mm] | 6.90 mm |
| UL mark | No |
| UV Protected | No |
| Warranty [Year] | 20 |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 2.42 Kilogram |
| Net weight | 2.4 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 10.8 Liter |
| EAN/UPC | 5703466245309 |