Danfoss logo
189B9114 - 189B9130_Veria clickmat

Heating Mats, ECdry, 100 W/m², 1.00 m², Supply voltage [V] AC: 230

088L0145

Cable type: Single conductor, Set accessories: No, Mat width [m]: 1, Mat length [m]: 1, Application: Floor heating
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Heating mats

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationFloor heating
ApprovalCE
Cable resistance [Ohm]1323.0000 Ohm
Cable typeSingle conductor
CE markYes
Certification companyIntertek Semko
China RoHS complianceYes
Cold leadNo
Contains batteriesNo
Coverage area [m²]1.00 m²
Current [A] [Max]10.0 A
Cut to lengthNo
DescriptionECdry 100 40W 230V 1m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Element IP ClassIPX7
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating output [W]40 W
Heating principleSerial resistive
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
In scope of WEEEYes
Installation height [mm] [Min]8 mm
Insulation materialPP-Foam
Mat length [m]1.00 m
Mat output [W/m²]100 W/m²
Mat width [m]1.0 m
Material DescriptionDanfoss Ecdry 100 40W 230V 1m²
Product descriptionECdry 100
Product groupHeating Mats
Product lineElectric Heating
Product TypeECdry
Set accessoriesNo
Sound reduction [dB]17 dB
Supply voltage [V] AC230 V
Thermal resistance [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Thickness [mm]8.00 mm
UL markNo
Warranty [Year]5
Warranty type5-year product warranty
Width [mm]100.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2 Kilogram
Net weight1.98 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume65.625 Liter
EAN/UPC5703466240434