Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Water nozzles, SL, 2.78 L/h, 80 °, Hollow

030L6718

SL Nozzle 2,78 L/h 80° UNC 12-24
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Slimline Nozzles - SL

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
Capacity [l/h]2.78 L/h
Capacity [USgal/h]0.85 gal/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriptionSL Nozzle 2,78 L/h 80° UNC 12-24
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
LE anti-drip valveYes
Material DescriptionDel -SL Nozzle 2,78 L/h 80° AD UNC 12-24
Packing formatIndustrial pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupWater nozzles
Product lineBurner Components
Product TypeSL
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point14 bar tap water
SCIP dossier no.d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIP dossier product nameSL nozzles
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
Thread12/24 UNC
UL markOut of scope

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight20.1 Gram
Net weight18.1 Gram
Volume0.023 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424637750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm