Water nozzles, SL, 2.25 L/h, 60 °, Hollow
030L6612
SL Nozzle 2,25 L/h 60° UNC 10-24
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Slimline Nozzles - SL
030L6612
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | CE |
| Capacity [l/h] | 2.25 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 0.60 gal/h |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Description | SL Nozzle 2,25 L/h 60° UNC 10-24 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| LE anti-drip valve | Yes |
| Material Description | Del -SL Nozzle 2,25 L/h 60° AD UNC 10-24 |
| Packing format | Industrial pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | Water nozzles |
| Product line | Burner Components |
| Product Type | SL |
| Quantity per packing format | 50 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference point | 14 bar tap water |
| SCIP dossier no. | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| SCIP dossier product name | SL nozzles |
| Spray angle [°] | 60 ° |
| Spray pattern | Hollow |
| spray pattern marking | H |
| Thread | 10/24 UNC |
| UL mark | Out of scope |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 20.1 Gram |
| Net weight | 18.1 Gram |
| Volume | 0.023 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424637590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |