Danfoss logo
NOZZLE Type HX 030-9XXX Round shape water nozzle diagram 1 & 2 (2)

Water nozzles, 1.75 L/h, 80 °, Hollow

030L5407

HX-SS 1.75 L/h 80°HR

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capacity [l/h]1.75 L/h
Capacity [USgal/h]0.46 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriptionHX-SS 1.75 L/h 80°HR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]140
Filter typeMonel strainer
Label productNo
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionHX-SS 1.75 gph 80°HR(NO TEST) w.filter
Material typeSnNi coated brass
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupWater nozzles
Product lineBurner Components
Product TypeHX
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point10 bar tap water
SCIP dossier no.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dossier product nameHX nozzle
ShapeRound
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
Thread9/16-24 UNEF
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight29.67 Gram
Net weight29.67 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255214700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm