Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 1.27 L/h, 80 °, Hollow

030L5144

HX 1.27 L/h 80° H

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capacity [l/h]1.27 L/h
Capacity [USgal/h]0.35 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriptionHX 1.27 L/h 80° H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionHX 0.35 gph 80°H Blister
Material typeSnNi coated brass
Packing formatIndustrial pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupWater nozzles
Product lineBurner Components
Product TypeHX
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point10 bar tap water
SCIP dossier no.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dossier product nameHX nozzles
ShapeConical
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
Thread9/16-24 UNEF
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight33 Gram
Net weight31.2 Gram
Volume0.023 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162516874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm