Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Water nozzles, 3.21 L/h, 80 °, Hollow

030L5074

HX-AD 3.21 L/h 80°H

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capacity [l/h]3.21 L/h
Capacity [USgal/h]1.10 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriptionHX-AD 3.21 L/h 80°H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveYes
Material DescriptionHX-AD 3.21 L/h 80°H Blister **
Material typeSnNi coated brass
Packing formatIndustrial pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupWater nozzles
Product lineBurner Components
Product TypeHX-AD
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point10 bar tap water
SCIP dossier no.fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
SCIP dossier product nameHX-AD nozzles
ShapeConical
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
Thread9/16-24 UNEF
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.033 Kilogram
Net weight0.031 Kilogram
Volume0.023 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424632632
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm