Danfoss logo
RSA Oil pump - 070-3360 L

Pumps, RSA, Biofuel blend: 100

070-3249

Product Type: RSA, Biofuel blend: 100, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: RSA

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
1 or 2 stage1
Ambient temperature [°C] [max]120 °C
Ambient temperature [°C] [min]-20 °C
ApprovalCE
Biofuel blend100
Capacity [l/h]82.00 L/h
Capacity group50-99
Capacity range [l/h] [Max]99 L/h
Capacity range [l/h] [Min]50 L/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing functionShut-off
CommentsRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Contains batteriesNo
Definition point [l/h]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
DescriptionRSA 40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Factory pressure setting [bar]7.0 bar
Filter area [cm²]75.0 cm²
Filter grade [µm]150
Filter typeRing
Flats/key on the shaft1 flat
Material DescriptionDel - RSA 040 M 2269
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Nozzle/pressure outletL
Number of stages1
Oil pump speed [op/min]3600 op/min
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Oil typeKerosene/Light oil
Packing formatMulti pack
Pipe connection2 pipes
Power consumption [W]70.0 W
Pressure [bar] [Max]21.00 bar
Pressure [bar] [Min]5.50 bar
Pressure feed line [bar] [Max]4 bar
Pressure kerosene [bar] [Max]12 bar
Pressure range special spring [bar] [Max]5 bar
Pressure range special spring [bar] [Min]1 bar
Product groupPumps
Product lineBurner Components
Product TypeRSA
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotationR
SCIP dossier no.9886a09b-6093-4c78-a7a5-3cc9c004ff8a
SCIP dossier product nameOil pumps - RSA 40
SerieRS
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Speed [rpm] [Max]3600 rpm
Speed [rpm] [Min]1400 rpm
Starting torque [Nm] [Max]0.22 N-m
Storage temperature [°C] [Max]120 °C
Storage temperature [°C] [Min]-25 °C
Suction Line Vacuum [bar] [Max]0.4 bar
UL markNo
Viscosity [cSt] [Max]18.0 cSt
Viscosity [cSt] [Min]1.3 cSt

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.131 Kilogram
Net weight2.13 Kilogram
Volume2.26 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425001284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm