Danfoss logo
BFPM 21 motor pump

Pumps, BFPM 21, Biofuel blend: 10

071N4110

Product Type: BFPM 21, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Pumps

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
1 or 2 stage1
Actuator typeNC
Ambient temperature [°C] [max]70 °C
Ambient temperature [°C] [min]-20 °C
ApprovalCEUKCAIntertek Semko
Biofuel blend10
Capacity [l/h]24.00 L/h
Capacity group0-24
Capacity range [l/h] [Max]24 L/h
Capacity range [l/h] [Min]0 L/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing functionCut-off
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]220 - 230
CommentsRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Contains batteriesNo
Definition point [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DescriptionBFPM21 L3L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Factory pressure setting [bar]32.0 bar
Filter area [cm²]11.0 cm²
Filter grade [µm]200
Filter typeCartridge
Flats/key on the shaft1 flat
Grade of enclosureIP40
Material DescriptionDel - Oil pump BFPM 21 L3, I-Pack
Media temperature [°C] [Max]70 °C
Media temperature [°C] [Min]0 °C
Nozzle/pressure outletL
Number of stages1
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Oil pump speed [op/min]3450 op/min
Oil typeKerosene/Light oil
Packing formatMulti pack
Pipe connection2 pipes
Power consumption [W]42.0 W
Pressure [bar] [Max]28.00 bar
Pressure [bar] [Min]5.00 bar
Pressure feed line [bar] [Max]2 bar
Pressure kerosene [bar] [Max]12 bar
Product groupPumps
Product lineBurner Components
Product TypeBFPM 21
Quantity per packing format6 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksTo be operated with BFPM controller
RotationL
SCIP dossier no.f20ec57d-bab8-4ad5-b356-803e091c6321
SCIP dossier product nameOil pump BFPM 21 L3, I-Pack
SerieBFPM
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Speed [rpm] [Max]3450 rpm
Speed [rpm] [Min]400 rpm
Starting torque [Nm] [Max]0.10 N-m
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Suction Line Vacuum [bar] [Max]0.4 bar
Supply peak voltage [V] [Max]253.0 V
Supply peak voltage [V] [Min]207.0 V
Supply voltage [V]230.0 V
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
UL markNo
Viscosity [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosity [cSt] [Min]1.3 cSt

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.947 Kilogram
Net weight1.946 Kilogram
Volume2.002 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425093333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm