Pumps, BFP 21, Biofuel blend: 10
071N8215
Product Type: BFP 21, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L + R, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: BFP 20/21
071N8215
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| 1 or 2 stage | 1 |
| Actuator type | NC |
| Ambient temperature [°C] [max] | 70 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | -20 °C |
| Approval | CEUKCAIntertek SemkoDIN CERTCO |
| Biofuel blend | 10 |
| Capacity [l/h] | 24.00 L/h |
| Capacity group | 0-24 |
| Capacity range [l/h] [Max] | 24 L/h |
| Capacity range [l/h] [Min] | 0 L/h |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Closing function | Cut-off |
| Coil consumption [W] | 9 W |
| Coil Current | AC |
| Coil voltage [V] | 220 - 230 |
| Comments | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| Contains batteries | No |
| Definition point [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Description | BFP 21 R3 L+R, SERVICE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I6(c) |
| Factory pressure setting [bar] | 10.0 bar |
| Filter area [cm²] | 11.0 cm² |
| Filter grade [µm] | 200 |
| Filter type | Cartridge |
| Flats/key on the shaft | 1 flat |
| Grade of enclosure | IP40 |
| Material Description | Oil pump BFP 21 R3, 1 pipe, service |
| Media temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | 0 °C |
| Nozzle/pressure outlet | L + R |
| Number of stages | 1 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Oil pump speed [op/min] | 3450 op/min |
| Oil type | Kerosene/Light oil |
| Packing format | Multi pack |
| Pipe connection | 1 pipe |
| Power consumption [W] | 42.0 W |
| Pressure [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Pressure [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Pressure feed line [bar] [Max] | 2 bar |
| Pressure kerosene [bar] [Max] | 12 bar |
| Product group | Pumps |
| Product line | Burner Components |
| Product Type | BFP 21 |
| Quantity per packing format | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotation | R |
| SCIP dossier no. | 4f5743a1-256c-47bf-95da-b3ecbfe1c65d |
| SCIP dossier product name | Oil pump BFP, 1 pipe - service |
| Serie | BFP |
| Shaft diameter [mm] | 8.000 mm |
| Speed [rpm] [Max] | 3450 rpm |
| Speed [rpm] [Min] | 2400 rpm |
| Starting torque [Nm] [Max] | 0.10 N-m |
| Storage temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Suction Line Vacuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Supply peak voltage [V] [Max] | 253.0 V |
| Supply peak voltage [V] [Min] | 207.0 V |
| Supply voltage [V] | 230.0 V |
| Supply voltage [V] [Max] | 230.0 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 220.0 V |
| UL mark | No |
| Viscosity [cSt] [Max] | 12.0 cSt |
| Viscosity [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.216 Kilogram |
| Net weight | 1.186 Kilogram |
| Volume | 1.971 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425156342 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |