Danfoss logo
BFA

Pumps, BFA 01, Biofuel blend: 10

071N1236

Product Type: BFA 01, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L, Coil voltage [V]: 24, AC
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: BFA

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
1 or 2 stage1
Ambient temperature [°C] [max]70 °C
Ambient temperature [°C] [min]-20 °C
ApprovalCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Biofuel blend10
Capacity [l/h]24.00 L/h
Capacity group0-24
Capacity range [l/h] [Max]24 L/h
Capacity range [l/h] [Min]0 L/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing functionCut-off
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]24
CommentsRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Contains batteriesNo
Definition point [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DescriptionBFA 01 L3L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Factory pressure setting [bar]10.0 bar
Filter area [cm²]0.7 cm²
Filter grade [µm]150
Flats/key on the shaft1 flat
Grade of enclosureIP40
Material DescriptionDel - Oil pump BFA 01 L3L2, I-Pack
Media temperature [°C] [Max]70 °C
Media temperature [°C] [Min]0 °C
Nozzle/pressure outletL
Number of stages1
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Oil pump speed [op/min]3450 op/min
Oil typeKerosene/Light oil
Packing formatIndustrial pack
Pipe connection2 pipes
Power consumption [W]42.0 W
Pressure [bar] [Max]15.00 bar
Pressure [bar] [Min]7.00 bar
Pressure feed line [bar] [Max]2 bar
Pressure kerosene [bar] [Max]12 bar
Product groupPumps
Product lineBurner Components
Product TypeBFA 01
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotationL
SCIP dossier no.2a4ead6a-f9bd-4316-805d-6e6438ce7d56
SCIP dossier product nameOil pump BFA R3L2
SerieBFA
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Speed [rpm] [Max]3450 rpm
Speed [rpm] [Min]2400 rpm
Starting torque [Nm] [Max]0.10 N-m
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Suction Line Vacuum [bar] [Max]0.4 bar
Supply voltage [V]24.0 V
Supply voltage [V] [Max]26.5 V
Supply voltage [V] [Min]21.6 V
UL markNo
Viscosity [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosity [cSt] [Min]1.3 cSt

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.855 Kilogram
Net weight0.854 Kilogram
Volume1.124 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425066818
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm