Danfoss logo
030N5012_Preheater_Lying

Preheaters, FPHE 10, 12 kg/h, PTC element: 2 x 120, Thermostat: 60/32

030N6012

FPHE 10 - SERVICE

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCEIntertek Semko
Capacity [kg/h]12.00 kg/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing valveNo
ConnectionsG 1/8
Contains batteriesNo
Cut in temperature [°C]60 °C
Cut out temperature [°C]32 °C
DescriptionFPHE 10 - SERVICE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Material DescriptionOil preheater FPHE 10 Service
Neck diameter [mm]18.5 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Product groupPreheaters
Product lineBurner Components
Product TypeFPHE 10
PTC element2 x 120
Quantity per packing format40 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP dossier product nameOil preheater FPHE 10
Supply voltage [V]230.0 V
Supply voltage [V] [Max]255.0 V
Supply voltage [V] [Min]180.0 V
Thermostat60/32
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.141 Kilogram
Net weight0.138 Kilogram
Volume0.165 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425096006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm