Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Preheaters, FPHE 5, 6 kg/h, PTC element: 1 x 70, Thermostat: 60/32

030N6004

FPHE 5 - SERVICE

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCEIntertek Semko
Capacity [kg/h]6.00 kg/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing valveNo
ConnectionsG 1/8
Contains batteriesNo
Cut in temperature [°C]60 °C
Cut out temperature [°C]32 °C
DescriptionFPHE 5 - SERVICE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Material DescriptionOil preheater FPHE 5 Service
Neck diameter [mm]18.5 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Product groupPreheaters
Product lineBurner Components
Product TypeFPHE 5
PTC element1 x 70
Quantity per packing format40 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
SCIP dossier product nameOil preheater FPHE 10
Supply voltage [V]230.0 V
Supply voltage [V] [Max]255.0 V
Supply voltage [V] [Min]180.0 V
Thermostat60/32
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.11 Kilogram
Net weight0.109 Kilogram
Volume0.115 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425095986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm