Photo Units, UV, Sensitivity: Normal (black), Housing: Standard
057H7051
PHOTO UNIT TYPE UV1
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
057H7051
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | CE |
| Cable length [mm] | 300 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | PHOTO UNIT TYPE UV1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Housing | Standard |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Housing length [mm] | 90 mm |
| Material Description | Del - Photo unit type UV1 1/10PC |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Photo Units |
| Product line | Burner Components |
| Product Type | UV |
| Quantity per packing format | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Sensitivity | Normal (black) |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.038 Kilogram |
| Net weight | 0.034 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.106 Liter |
| EAN/UPC | 5702425080609 |