Danfoss logo
057H7315 Photo unit

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 500, Housing: Standard

057H7315

PHOTO UNIT TYPE LDS
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
Cable length [mm]500 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionPHOTO UNIT TYPE LDS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
HousingStandard
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Housing length [mm]50 mm
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
Packing formatIndustrial pack
Product groupPhoto Units
Product lineBurner Components
Product TypeLDS
Quantity per packing format100 pc
REACH Candidate List substancesNo
SensitivityExtra high (light blue)
UL markOut of scope

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.031 Kilogram
Net weight0.025 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.18 Liter
EAN/UPC5702425157585