Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 350, Housing: Extra long
057H7110
PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
057H7110
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | CE |
| Cable length [mm] | 350 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Housing | Extra long |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Housing length [mm] | 105 mm |
| Material Description | Flame sensor LDS, 350mm |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Photo Units |
| Product line | Burner Components |
| Product Type | LDS |
| Quantity per packing format | 5 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Sensitivity | Extra high (light blue) |
| UL mark | Out of scope |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.024 Kilogram |
| Net weight | 0.022 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.097 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157646 |