Danfoss logo
Photo unit group picture

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 600, Housing: Long

057H7109

PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
Cable length [mm]600 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionPHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
HousingLong
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Housing length [mm]66 mm
Material DescriptionFlame sensor LDS, 600mm
Packing formatMulti pack
Product groupPhoto Units
Product lineBurner Components
Product TypeLDS
Quantity per packing format5 pc
REACH Candidate List substancesNo
SensitivityExtra high (light blue)
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.03 Kilogram
Net weight0.022 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.097 Liter
EAN/UPC5702425157639