Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 500, Housing: Standard
057H7108
PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
057H7108
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | CEUL |
| Cable length [mm] | 500 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Housing | Standard |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Housing length [mm] | 50 mm |
| Material Description | Flame sensor LDS, 500mm |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Photo Units |
| Product line | Burner Components |
| Product Type | LDS |
| Quantity per packing format | 5 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Sensitivity | Extra high (light blue) |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.026 Kilogram |
| Net weight | 0.022 Kilogram |
| Volume | 0.08 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425157622 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |