Oil Nozzles, OD H, 0.3 gal/h, 1.15 kg/h, 80 °, Hollow
030H8852
0.30GAL 80H OD - 50 PCS. BLISTER
030H8852
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Capacity [kg/h] | 1.15 kg/h |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 0.30 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Description | 0.30GAL 80H OD - 50 PCS. BLISTER |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter grade [µm] | 30 |
| Filter type | Sinter |
| LE anti-drip valve | No |
| Material Description | Nozzle 0.30 gph 80° H OD Blister ** |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Industrial pack |
| Product group | Oil Nozzles |
| Product line | Burner Components |
| Product Type | OD H |
| Quantity per packing format | 50 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dossier no. | ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53 |
| SCIP dossier product name | 30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph |
| Shape | Conical |
| Specification point | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 80 ° |
| Spray pattern | Hollow |
| spray pattern marking | H |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.032 Kilogram |
| Net weight | 0.031 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425054976 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |