Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 60 °, Hollow

030H6858

0.50GAL 60H CEN - 50 PCS. BLISTER

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capacity [kg/h]1.87 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.50 gal/h
CE markNo
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Description0.50GAL 60H CEN - 50 PCS. BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 60° H CEN Blister
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupOil Nozzles
Product lineBurner Components
Product TypeOD H
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
SCIP dossier product name30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.031 Kilogram
Net weight0.03 Kilogram
Volume0.023 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425048845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm