Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 1.65 gal/h, 6.08 kg/h, 30 °, Solid

030F3129

1.65GAL 30S OD
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: OD B / OD H / OD S

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
Capacity [kg/h]6.08 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]1.65 gal/h
CE markYes
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Description1.65GAL 30S OD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filter grade [µm]75
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionDel - Nozzle 1.65 gph 30° S OD **
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material typeBrass
Packing formatIndustrial pack
Product groupOil Nozzles
Product lineBurner Components
Product TypeOD S
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.ff5a8b46-1019-4f73-9271-1975fa198388
SCIP dossier product nameOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]30 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.035 Kilogram
Net weight0.034 Kilogram
Volume0.02 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425008689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm