Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 30 °, Solid

030F3112

0.60GAL 30S OD

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capacity [kg/h]2.37 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.60 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Description0.60GAL 30S OD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 30° S OD **
Material typeBrass
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupOil Nozzles
Product lineBurner Components
Product TypeOD S
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]30 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.034 Kilogram
Net weight0.033 Kilogram
Volume0.02 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425004452
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm