Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD B, 6.5 gal/h, 26.05 kg/h, 45 °, Semi solid

030B8679

6.50GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: OD B / OD H / OD S

Thay thế được khuyến nghị: 030B0079

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
Capacity [kg/h]26.05 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]6.50 gal/h
CE markYes
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Description6.50GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filter grade [µm]140
Filter typeMonel strainer
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionDel Nozzle 6.50 gph 45° B OD Blister**
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupOil Nozzles
Product lineBurner Components
Product TypeOD B
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
SCIP dossier product nameOD B OEM- Nozzle 6.50-15.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.031 Kilogram
Net weight0.03 Kilogram
Volume0.023 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425054907
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm