Danfoss logo
OD-B nozzle

Oil Nozzles, OD B, 22 gal/h, 86.36 kg/h, 45 °, Semi solid

030B8505

22.00GAL 45B (NO TEST) - 50 PCS. BLISTER

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capacity [kg/h]86.36 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]22.00 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Description22.00GAL 45B (NO TEST) - 50 PCS. BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 22.00 gph 45° B (no test) Blis **
Packing formatIndustrial pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupOil Nozzles
Product lineBurner Components
Product TypeOD B
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.5ccab7e5-bde6-4f0e-977f-049326ef1e9e
SCIP dossier product nameOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.024 Kilogram
Net weight0.023 Kilogram
Volume0.023 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425049132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm