Danfoss logo
OD 030B0055

Oil Nozzles, OD B, 6.5 gal/h, 26.1 kg/h, 60 °, Semi solid

030B1129

6.50GAL 60B CHINA

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capacity [kg/h]26.10 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]6.50 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Description6.50GAL 60B CHINA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]140
Filter typeMonel strainer
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 6.50 gph 60° B China **
Material typeBrass
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupOil Nozzles
Product lineBurner Components
Product TypeOD B
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP dossier product nameOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.034 Kilogram
Net weight0.033 Kilogram
Volume0.025 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425058578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm