Danfoss logo
OD-B nozzle

Oil Nozzles, OD B, 31.5 gal/h, 122.48 kg/h, 45 °, Semi solid

030B0099

31.50GAL 45B OD

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capacity [kg/h]122.48 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]31.50 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Description31.50GAL 45B OD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 31.50 gph 45° B OD **
Material typeBrass
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupOil Nozzles
Product lineBurner Components
Product TypeOD B
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
SCIP dossier product nameOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.027 Kilogram
Net weight0.026 Kilogram
Volume0.02 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425001840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm