Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Oil Nozzles, LE, 0.85 gal/h, 2.71 kg/h, 45 °, Hollow

030H4718

0,85GAL 45H LE

Thay thế được khuyến nghị: 030F4718

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capacity [kg/h]2.71 kg/h
Capacity [l/h]3.22 L/h
Capacity [USgal/h]0.85 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Description0,85GAL 45H LE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]30
Filter typeSinter
LE anti-drip valveYes
Material DescriptionNozzle 0.85 gph 45° H LE
Material typeBrass
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupOil Nozzles
Product lineBurner Components
Product TypeLE
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
SCIP dossier product nameLE Nozzles 0.40-1.75 gph
ShapeConical
Specification point11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.035 Kilogram
Net weight0.034 Kilogram
Volume0.02 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255137061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm