Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Oil Nozzles, LE, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 60 °, Solid

030F6708

0.50GAL 60S LE

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capacity [kg/h]1.87 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.50 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Description0.50GAL 60S LE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]30
Filter typeSinter
LE anti-drip valveYes
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 60° S LE
Material typeBrass
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupOil Nozzles
Product lineBurner Components
Product TypeLE
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
SCIP dossier product nameLE Nozzles 0.40-1.75 gph
ShapeConical
Specification point11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.035 Kilogram
Net weight0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425015595
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm