Danfoss logo
030F2408_Rotrix_Nozzle_20R

Oil Nozzles, LE, 0.6 gal/h, 2.17 kg/h, 20 °, Solid

030F2412

0.60GAL 20R ROTRIX

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capacity [kg/h]2.17 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.60 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Description0.60GAL 20R ROTRIX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]30
Filter typeSinter
LE anti-drip valveYes
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 20R Rotrix
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatSingle pack
Product groupOil Nozzles
Product lineBurner Components
Product TypeLE
Quantity per packing format15 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.f40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62
SCIP dossier product nameOD ROTRIX Nozzle
ShapeConical
Specification point10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³
Spray angle [°]20 °
Spray patternSolid
spray pattern markingVTB
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.059 Kilogram
Net weight0.058 Kilogram
Volume0.065 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425023477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm