Danfoss logo
OD-H nozzle, strainer

Oil Nozzles, KH, 1.4 gal/h, 5.15 L/h, 60 °, Hollow

030H6227

1.40GAL 60KH

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capacity [kg/h]0.00 kg/h
Capacity [l/h]5.15 L/h
Capacity [USgal/h]1.40 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Description1.40GAL 60KH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]140
Filter typeMonel strainer
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 1.40 gph 60° KH
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material typeBrass
Packing formatIndustrial pack
Product groupOil Nozzles
Product lineBurner Components
Product TypeKH
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
SCIP dossier no.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dossier product nameOD Nozzle (1)
ShapeConical
Spray angle [°]60 °
Spray patternHollow
spray pattern markingKH
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.035 Kilogram
Net weight0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425003431
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm