Danfoss logo
KH 030H6215

Oil Nozzles, KH, 1.2 gal/h, 4.25 L/h, 60 °, Hollow

030H6223

1.20GAL 60KH

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capacity [kg/h]0.00 kg/h
Capacity [l/h]4.25 L/h
Capacity [USgal/h]1.20 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Description1.20GAL 60KH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]75
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 1.20 gph 60° KH
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material typeBrass
Packing formatIndustrial pack
Product groupOil Nozzles
Product lineBurner Components
Product TypeKH
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
SCIP dossier no.5df1e55d-4a03-499f-941a-728d62c80980
SCIP dossier product nameKH Nozzles
ShapeConical
Spray angle [°]60 °
Spray patternHollow
spray pattern markingKH
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.033 Kilogram
Net weight0.032 Kilogram
Volume0.023 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425000461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm