Danfoss logo
HVO nozzle - No background

Oil Nozzles, HVO, 2.74 kg/h, 34.6 kW, 60 °, Solid

030B0610

34.6 kW/h 60° S HVO

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capacity [kg/h]2.74 kg/h
Capacity [KW]34.6 kW
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.00 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Description34.6 kW/h 60° S HVO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 35.6 kW/h x 60° S HVO
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material typeBrass
Packing formatIndustrial pack
Product groupOil Nozzles
Product lineBurner Components
Product TypeHVO
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.8b80bfc8-e2f7-41d1-a936-4d264c6fc2cc
SCIP dossier product nameNozzle HVO
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.034 Kilogram
Net weight0.032 Kilogram
Volume0.024 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424539108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm