Danfoss logo
SR 030F7908

Oil Nozzles, SR, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 60 °, Solid

030F7858

0.50GAL 60SR CEN - 50 PCS. BLISTER

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capacity [kg/h]1.87 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.50 gal/h
CE markNo
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Description0.50GAL 60SR CEN - 50 PCS. BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 60° SR CEN Blister **
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupOil Nozzles
Product lineBurner Components
Product TypeSR
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP dossier product nameOD-HR/SR Nozzle
ShapeRound
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSolid
spray pattern markingSR
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.033 Kilogram
Net weight0.032 Kilogram
Volume0.023 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425048616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm