Danfoss logo
HD 030H4022

Oil Nozzles, HD, 1.35 gal/h, 5.26 kg/h, 80 °, Hollow

030H8026

1.35GAL 80HD

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capacity [kg/h]5.26 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]1.35 gal/h
CE markNo
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Description1.35GAL 80HD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]30-40
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material Description1.35GAL 80HD
Material typeSteel
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatSingle pack
Product groupOil Nozzles
Product lineBurner Components
Product TypeHD
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
SCIP dossier product nameD-Steel Nozzles - HD
ShapeRound
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingHD
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.031 Kilogram
Net weight0.025 Kilogram
Volume0.017 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425063961
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm