Danfoss logo
SD 030F4030

Oil Nozzles, SD, 1.75 gal/h, 6.69 kg/h, 45 °, Solid

030F4030

1.75GAL 45SD

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capacity [kg/h]6.69 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]1.75 gal/h
CE markNo
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Description1.75GAL 45SD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter mesh120
Filter typeStainless strainer
LE anti-drip valveNo
Material Description1.75GAL 45SD
Material typeSteel
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatSingle pack
Product groupOil Nozzles
Product lineBurner Components
Product TypeSD
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
SCIP dossier product nameD-Steel Nozzles - SD
ShapeRound
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternSolid
spray pattern markingSD
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.031 Kilogram
Net weight0.025 Kilogram
Volume0.018 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425064265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm