Danfoss logo
EH 030H8312

Oil Nozzles, EH, 1.5 gal/h, 4.5 kg/h, 80 °, Hollow

030H8328

1.50 GAL 80° EH
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: EH/ES

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
Capacity [kg/h]4.50 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]1.50 gal/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Description1.50 GAL 80° EH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filter grade [µm]75
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 1.50 gph 80° EH
Material typeBrass
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupOil Nozzles
Product lineBurner Components
Product TypeEH
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
SCIP dossier product name30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
ShapeConical
Specification point8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingEH
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.032 Kilogram
Net weight0.032 Kilogram
Volume0.023 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424052898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm