Danfoss logo
ES 030F8308

Oil Nozzles, ES, 0.5 gal/h, 1.5 kg/h, 80 °, Solid

030F8378

0.50 GAL 80° ES - 50 PCS. BLISTER

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capacity [kg/h]1.50 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.50 gal/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Description0.50 GAL 80° ES - 50 PCS. BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 0.50 GPH 80° ES Blister
Material typeBrass
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupOil Nozzles
Product lineBurner Components
Product TypeES
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.1d4ab911-3ddb-4e2e-8c8f-66a36f770d00
SCIP dossier product name30 HFE OEM - Nozzle 0.40-0.60 gph
ShapeConical
Specification point8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternSolid
spray pattern markingES
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.032 Kilogram
Net weight0.03 Kilogram
Volume0.023 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425243325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm