Danfoss logo
ES 030F8308

Oil Nozzles, ES, 1.75 gal/h, 5.25 kg/h, 60 °, Solid

030F6330

1.75 GAL 60° ES
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: EH/ES

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
Capacity [kg/h]5.25 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]1.75 gal/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Description1.75 GAL 60° ES
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filter grade [µm]75
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 1.75 gph 60° ES **
Material typeBrass
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupOil Nozzles
Product lineBurner Components
Product TypeES
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
SCIP dossier product name30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
ShapeConical
Specification point8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSolid
spray pattern markingES
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.034 Kilogram
Net weight0.032 Kilogram
Volume0.025 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424052706
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm