Oil Nozzles, ES, 1.5 gal/h, 4.5 kg/h, 60 °, Solid
030F6328
1.50 GAL 60° ES
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: EH/ES
030F6328
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | CE |
| Capacity [kg/h] | 4.50 kg/h |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 1.50 gal/h |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Description | 1.50 GAL 60° ES |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I6(c) |
| Filter grade [µm] | 75 |
| Filter type | Sinter |
| LE anti-drip valve | No |
| Material Description | Nozzle 1.50 gph 60° ES ** |
| Material type | Brass |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Industrial pack |
| Product group | Oil Nozzles |
| Product line | Burner Components |
| Product Type | ES |
| Quantity per packing format | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dossier no. | 128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c |
| SCIP dossier product name | 30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph |
| Shape | Conical |
| Specification point | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 60 ° |
| Spray pattern | Solid |
| spray pattern marking | ES |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.034 Kilogram |
| Net weight | 0.032 Kilogram |
| Volume | 0.025 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424052683 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |