Danfoss logo
OBC_057H8716_F

Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 2, Industrial pack

057H8816

OBC 82.12 OEM, Low under voltage protection
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
1 or 2 stage2
CE markOut of scope
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionOBC 82.12 OEM, Low under voltage protection
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionOil burner control 82.12 (100 PC)
Number of stages2
Packing formatIndustrial pack
Postignition time [s]15 "
Postpurge time [s]0 "
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Preignition time [s]13 "
Prepurge time [s]13 "
Product groupOil Burner Controls
Product lineBurner Components
Product TypeOBC 80 Series
Quantity per packing format100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Safety time [s]10 "
Supply voltage [V]230.0 V
Supply voltage [V] AC [max]253 V
Supply voltage [V] AC [min]195 V
UL markOut of scope

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.139 Kilogram
Net weight0.133 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.768 Liter
EAN/UPC5702425235504