Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 2, Industrial pack
057H8803
OBC 82.11 OEM
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
057H8803
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| 1 or 2 stage | 2 |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | OBC 82.11 OEM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Oil burner control 82.11 ( 100 pcs ) |
| Number of stages | 2 |
| Packing format | Industrial pack |
| Postignition time [s] | 20 " |
| Postpurge time [s] | 0 " |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Preignition time [s] | 6 " |
| Prepurge time [s] | 6 " |
| Product group | Oil Burner Controls |
| Product line | Burner Components |
| Product Type | OBC 80 Series |
| Quantity per packing format | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Safety time [s] | 10 " |
| Supply voltage [V] | 230.0 V |
| Supply voltage [V] AC [max] | 253 V |
| Supply voltage [V] AC [min] | 195 V |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.145 Kilogram |
| Net weight | 0.143 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.768 Liter |
| EAN/UPC | 5702425122576 |