Danfoss logo
OBC_057H8710_R

Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 2, Single pack

057H8710

OBC 85B.10 SERVICE
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
1 or 2 stage2
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionOBC 85B.10 SERVICE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionOil burner control 85B.10 ( Multi pack )
Number of stages2
Packing formatSingle pack
Postignition time [s]15 "
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Postpurge time [s]90 "
Preignition time [s]13 "
Prepurge time [s]13 "
Product groupOil Burner Controls
Product lineBurner Components
Product TypeOBC 80 Series
Quantity per packing format40 pc
REACH Candidate List substancesNo
Safety time [s]10 "
Supply voltage [V]230.0 V
Supply voltage [V] AC [max]253 V
Supply voltage [V] AC [min]195 V
UL markOut of scope

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.196 Kilogram
Net weight0.19 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.973 Liter
EAN/UPC5702425123887